No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422103170

AVENTICS™ Función de válvula distribuidora 5/2, Serie ES05 -inch R422103170

40,97 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-5/2-DS-D3/8

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
610 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
Ø 3/8
Presión de funcionamiento mín.
-0.8 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Elemento de accionamiento
biestable
Reposición
Con reposición por resorte
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base
Tiempo de conexión
<20
Tiempo de desconexión
<20
tornillos de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete del tornillo de fijación
0.9 Nm
Tolerancia de par de apriete
±0,1 mT
Unidad de suministro
1 Unidades

Documentos y dibujos