No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422103093

AVENTICS™ Regulador de presión R422103093

314,96 €
CANT.:

Descripción del producto

SZ 2,P 2,Adj 12 end

norma
ISO 5599-1
tamaño de construcción
ISO 2
Conexión regulada
2
Par de apriete para tornillos de fijación
5 Nm
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Caudal nominal Qn
1070 l/min
Par de apriete para tornillos de fijación
5 Nm
Peso
1.11 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de butadieno

Documentos y dibujos