No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422102749

AVENTICS™ Placa base individual, Serie ES05 -inch R422102749

64,98 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

UNIT-BASE-2PILOT-D3/8

Accionamiento
eléctrico
conexión de aire comprimido salida
Placa base
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-15% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Elemento de accionamiento
biestable
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 3/8
conexión de aire comprimido escape
Ø 3/8
Consumo de potencia DC
2 W
Duración de conexión
100 %
Tipo de protección con conexión
IP65
Material carcasa
Polioximetileno, Poliamida

Documentos y dibujos