No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422102621

AVENTICS™ Placa base, Serie ES05 R422102621

168,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-KIT 4XPILOT INT

Tipo
Placa base
Tipo
biestable
Unidad de suministro
1 Unidades
Volumen de suministro
Placa base de 2, incl. 1 junta
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
25 mg/m³
Par de apriete para tornillos de fijación
0.9 Nm
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno

Documentos y dibujos