No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422102526

AVENTICS™ Placa ciega R422102526

10,44 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AV05

Tipo
Placa ciega
Escape de aire de pilotaje
con escape colectivo del aire de pilotaje
Unidad de suministro
1 Unidades
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tipo de protección
IP65
Tornillo de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 8
Par de apriete para tornillos de fijación
0.5 Nm
Peso
0.03 kg
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos