No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422102190

AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie TC15 R422102190

204,87 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TC15-3/2CC-SR-024DC-I-M8X1_3P-SGL

Accionamiento
eléctrico
Función de válvula
NC/NC
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
exterior, interior
Caudal nominal Qn
1100 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M8
Norma conexión eléctr.
DIN EN 60947-5-2
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
15 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
2.2 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
12 ms
Tiempo de desconexión típ.
16 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.279 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Temperatura del medio mín.
-10 °C

Características

  • Excelente relación de espacio de instalación y caudal
  • Gran selección de conexiones eléctricas
  • Funcionamiento eléctrico o neumático
  • Vida útil prolongada
  • Bobina regulable con cuatro posiciones de 90°

Documentos y dibujos