No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422101283

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie TC15 - inch R422101283

194,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TC15-5/3EC-DO-230AC-I-FORM_C-NPTF-SGL

Accionamiento
eléctrico
Función de válvula
posición central purgada
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
1300 l/min
conexión de aire comprimido salida
1/4 - 18 NPTF
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
230 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.
ISO 15217
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
15 mm, hermetizante suave
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
12 ms
Tiempo de desconexión típ.
13 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.309 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C

Características

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentos y dibujos