AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie LS04-PD R422004129

299,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

B10
Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
310 l/min
Principio de conmutación
3/2
Versión
NC
conexión de aire comprimido salida
Ø 6
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Attacco elettrico tamaño
M8
Conexión eléctrica número de polos
De 3 polos
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Tipo de válvula
válvula de corredera
Tipo de conexión
Conexión tubo
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 6

Características

  • Compacta y ligera
  • Conmutación rápida
  • Fáciles de integrar
  • Adecuada para aplicaciones de movimiento

Documentos y dibujos