No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422003730

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Válvula doble de la serie IS12-PD, tamaño 2 R422003730

875,36 €
CANT.:

Descripción del producto

DUAL VALVE-IS12-PD-GR2-024DC-M12-I

conexión de aire comprimido salida
G 1/2
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M12
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Normas
ISO 13849-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Tipo de válvula
válvula de corredera
Principio de unión
Principio de placa base doble
Tipo de conexión
conexión por placas
Reposición
Con reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/2
conexión de aire comprimido escape
G 1/2
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada
Placa base DIN ISO 5599 tamaño 2
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
Placa base DIN ISO 5599 tamaño 2
Consumo de potencia DC
4.5 W
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C

Características

  • Detección de la posición de la bobina integrada con un sensor electrónico de proximidad
  • Con aire de piloto interno o externo, anulación manual opcional
  • La válvula doble es un componente de seguridad de acuerdo con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y permite el uso en las categorías 3 y 4 según la ISO 13849-1 para alcanzar un nivel de rendimiento del sistema de control (PL) de hasta PL = e.

Documentos y dibujos