No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422003356

AVENTICS™ Válvula de pilotaje, Serie ES05 R422003356

32,01 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-KIT FORM CI 180D

Accionamiento
eléctrico
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-15% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Attacco elettrico tamaño
forma C industria
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Consumo de potencia DC
2 W
tornillos de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete del tornillo de fijación
0.9 Nm
Tolerancia de par de apriete
±0,1 mT
Unidad de suministro
1 Unidades
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos