No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422003355

AVENTICS™ Juego de placas finales para D-Sub R422003355

115,23 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-KIT SUBD-B+RIGHT

Tipo
Placa final
Tipo
tipo B
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Orificio 3 / 5
G 3/8
Conexión de pilotaje
G 1/8
Escape de aire de pilotaje
G 1/8
Unidad de suministro
1 Unidades
Tipo
Multipolo
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Conexión eléctrica
Conector D-Sub, 25 polos, lateral
Tipo de protección
IP50
Tornillo de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete para tornillos de fijación
0.9 Nm
Material carcasa
Polioximetileno, Poliamida
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos