No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422003340

AVENTICS™ Juego de placas finales para cableado individual R422003340

83,52 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ES05-KIT NOSUBD+RIGHT

Tipo
Placa final
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Orificio 3 / 5
G 3/8
Escape de aire de pilotaje
G 1/8
Unidad de suministro
1 Unidades
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Tornillo de fijación
Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete para tornillos de fijación
0.9 Nm
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos