AVENTICS-R422003277

AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP R422003277

26,03 €
CANT.:

Descripción del producto

KIT OF 10 X CON-VP-INDU-2-CRIMP

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tensión de funcionamiento AC máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
Conector por enchufe industrial
Conexión eléctrica 1, número de polos
De 2 polos
Salida de cable 1
recto
Salida de cable escuadra
180°
Blindaje
no blindado
Tipo de protección
IP40
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Tipo de conexión
Engarce
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.001 kg

Características

  • Conectores de enchufe redondo con cable conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Cable en Y