AVENTICS-R422003188

AVENTICS™ Módulo de escape, stand alone R422003188

145,94 €
CANT.:

Descripción del producto

exhaust module stand alone D4

Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 4
conexión de aire comprimido salida
Ø 4
Caudal nominal Qn
280 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo

Características

  • Para canales de orificios 2, 4