No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R422001565

AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001565

93,49 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CCI-SA-032-0015-0031224110000000000019-B

Normas
ISO 21287
Ø del émbolo
32 mm
Carrera
15 mm
Orificios
G 1/8
Principio activo
De efecto simple, extraído sin presión
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolo
rosca exterior
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
507 N
Fuerza de émbolo durante extracción
35 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Energía de choque
0.4 J
Peso 0 mm de carrera
0.26 kg
Peso +10 mm de carrera
0.043 kg
Carrera máx.
25 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C

Características

  • La carcasa del cilindro consiste de un perfil de aluminio continuo con presión en los fondos delantero y trasero
  • Diseño fácil de limpiar que evita la acumulación de suciedad
  • Tolerancia a longitudes cortas: hasta un 60 % más corto que los cilindros de perfil ISO estándar, lo que convierte a la serie CCI (ISO 21287) en idealmente apta para máquinas de diseño compacto
  • Ensamblaje simple del detector en toda la longitud del cilindro
  • Configuraciones adicionales posibles: pueden seleccionarse características como carreras especiales, vástago hueco, variantes resistentes al calor o prolongaciones del vástago, incluidas documentación y CAD.
  • Disponible en diámetros de pistón de 16 mm a 100 mm

Documentos y dibujos