No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414007404

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie AV05-EP R414007404

645,63 €
CANT.:

Descripción del producto

AV05-EP-005-060-420-SL0P

Tipo
Válvula reguladora de presión previamente pilotada
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
11 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tensión de servicio DC
24 V
Histéresis
< 0,05 bar
Posición de montaje
Indiferente
Consumo de corriente máx.
180 mA
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
M12
Conexión eléctrica
de 5 polos
Conexión eléctrica
Codificado A
Salida de valor real
4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal
4 ... 20 mA
Precisión de repetición
< 0,04 bar
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
6 bar
Escape de aire de pilotaje
con escape colectivo del aire de pilotaje
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Documentos y dibujos