AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED02 R414001197

575,72 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ED02-000-V10-010-1M12A

B10
Tipo
válvula de asiento
Certificados
Declaración de conformidad CE
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8, 1/8 NPT
conexión de aire comprimido salida
G 1/8, 1/8 NPT
Fluido
Aire comprimido
Caudal nominal Qn
120 l/min
pilotaje
Analógico
Tensión de servicio DC
24 V
Histéresis
< 0,01 bar
Posición de montaje
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Ondulación armónica admisible
5%
Consumo de corriente máx.
300 mA
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica
mediante conexión de señal
conexión de señal
entrada y salida
conexión de señal
Enchufe
conexión de señal
M12
conexión de señal
de 5 polos
Salida de valor real
0 ... 10 V
Entrada de valor nominal
0 ... 10 V
Margen de regulación de presión min.
0 bar
Margen de regulación de presión max.
-1 bar
Temperatura del medio mín.
0 °C

Características

  • Diseño compacto
  • Elevados valores de precisión de regulación y dinamismo
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones
  • Unión de manifold sin placa base adicional

Documentos y dibujos