No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412029133

AVENTICS™ Sensor de punto de rocío DS1 R412029133

CANT.:

Descripción del producto

With the DS1, you are making the right choice for maximum precision in dew point measurements. Our sensor offers a wide spectrum of measuring ranges that are perfectly matched to the needs of different compressed air dryers. With the DS1, you are also able to determine the dew point in your maintenance unit and identify if moisture is leaking into your application. Rely on our DS1 for accurate results in every situation.

Margen de medición mín.
-80 °Ctd
Margen de medición máx.
20 °Ctd
Precisión
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
50 bar
Tensión de servicio
24 V DC, 10-30 V DC
Tipo de protección
IP65
Certificados
EMV in according with DIN EN 61326-1
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Advertencia
ideal 0...50 °C
Indicador
TFT 1.8"
Indicador
- 20 ... 50 °C
Conexión eléctrica tipo
2x Hembrilla
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
PC Orificio
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Señal de salida
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Carga para salida analógica
< 500
Peso
0.408 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio (PA 66 GF)

Características

  • Ideal for all types of compressed air dryers with different measuring ranges such as -80...+20°Ctd; -20...+50°Ctd
  • Condensation-resistant sensor element
  • Long-term stability and drift-resistant
  • Gas-independent measurement, also suitable for other, non-corrosive gases
  • Fast adjustment time, especially in the event of moisture ingress
  • Protection class IP 65
  • Analog output 4...20 mA and Modbus RTU (RS 485) interface
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Measured values available in various units, pressure dew point [°Ctd], temperature [°C], rel. humidity [%rh], abs. humidity [g/m³], degree of humidity [g/kg], moisture content V/V [ppmV/V], water vapor partial pressure [hPa], atmospheric dew point [°Ctd.atm]

Documentos y dibujos