No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412028913

AVENTICS™ Enchufe de acoplamiento con boquilla R412028913

CANT.:

Descripción del producto

CP1-S-NW7,2-D080

Orificio D
NW 7,2
Orificio G
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido
Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW
7.2 mm
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso por unidad
0.016 kg
Material carcasa
Latón

Características

  • Qn = 3200 l/min

Documentos y dibujos