No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412028732

AVENTICS™ Passive distributor, Series AES R412028732

64,36 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-AP-MS-M12-8-FS-4XM8-3

Versión
Distribuidor pasivo
E/A compatible
Con funcionalidad E/S
Conexión E/S
4 entradas / 4 salidas
conexión de señal E/A tipo
Hembrilla
conexión de señal E/A tamaño de rosca
M8x1
conexión de señal E/A número de polos
De 3 polos
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
15-30 V DC
Consumo de corriente electrónica
2 A
Tipo de protección
IP67
Conexión de comunicación Tipo
Enchufe
Número
1
Conexión de comunicación, Tamaño de rosca
M12x1
Conexión de comunicación, Número de polos
De 8 polos
Conexión de comunicación, Codificación
Codificado A
Material carcasa
polibutilenotereftalato

Documentos y dibujos