AVENTICS™ Conector por enchufe Y, serie CON-AP R412028657

54,83 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-AP-FS-M12-5-MS-M12-3-MS-M12-2

Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corriente, máx.
4 A
Tipo de protección
IP67
Tensión de servicio
60 V DC / 110 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 2, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 3, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 3, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 3, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 3, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Material carcasa
Poliuretano