AVENTICS™ Unidad de lubricación R412027885

131,51 €
CANT.:

Descripción del producto

FRONT LUBE UNIT 040

Para serie
CCL-IS
Ø del émbolo
40 mm
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Junta de vástago de émbolo
Elastómero de poliéster
Rascador
Elastómero de poliéster

Características

  • Ø 32 mm... 320 mm
  • Para las series PRA, TRB, CCL-IS, IST