AVENTICS™ Soporte AB7-HD, Serie CM1 R412027823

153,97 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB7-063-AISI316-ISO15552

Versión
Versión resistente a la corrosión, apto para aplicaciones de ingeniería robustas, con cojinete fijo y pie
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
63 mm
Cojinete de articulación-Ø
16 mm
Material carcasa
Acero inoxidable
Material de los tornillos
Acero inoxidable