AVENTICS-R412027816

AVENTICS™ Soporte, Serie MP4-HD R412027816

69,47 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP4-063-AL-FO-AN-ISO15552

Versión
Versión resistente a la corrosión, apto para aplicaciones de ingeniería robustas, para charnela trasera MP2 y AB3
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
63 mm
Material
Aluminio
Material de los tornillos
Acero inoxidable