AVENTICS™ Soporte AB7-BV, Serie CM1 R412027476

51,04 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB7-100-GD-AL-ISO15552

Para serie
con cojinete fijo y pie
Versión
con cojinete fijo y pie
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
100 mm
Cojinete de articulación-Ø
20 mm
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material de los tornillos
acero galvanizado