AVENTICS-R412027473

AVENTICS™ Soporte AB7-BV, Serie CM1 R412027473

27,56 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB7-050-GD-AL-ISO15552

Para serie
con cojinete fijo y pie
Versión
con cojinete fijo y pie
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
50 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos