AVENTICS-R412027404

AVENTICS™ Charnela trasera MP2-BV, Serie CM1 R412027404

19,67 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP2-050-GD-AL-ISO15552

Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
50 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material de los tornillos
Acero