AVENTICS-R412027403

AVENTICS™ Charnela trasera MP2-BV, Serie CM1 R412027403

15,69 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP2-040-GD-AL-ISO15552

Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
40 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos