No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412026802

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412026802

47,78 €
CANT.:

Descripción del producto

Los AVENTICS serie CON-RD son conectores de enchufe redondo para automontaje, además de enchufes de terminación para Fieldbus, adaptadores y conectores en Y, y tapas de protección IP.

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tipo de conexión
Conexión por desplazamiento de aislamiento
Ø de cable conectable mín.
4 mm
Ø de cable conectable máx.
8 mm
Protocolo
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK
Norma conexión eléctr.
blindado, EN 61076-2-101
Certificados
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
1.75 A
Número de conductores
4
Tipo de protección
IP67
Tensión↩de servicio
48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado D
Salida de cable
acodado
Peso
0.047 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
caucho de cloropreno

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo

Documentos y dibujos