No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412026790

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412026790

28,72 €
CANT.:

Descripción del producto

Los AVENTICS serie CON-RD son conectores de enchufe redondo para automontaje, además de enchufes de terminación para Fieldbus, adaptadores y conectores en Y, y tapas de protección IP.

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tipo de conexión
Conexión por desplazamiento de aislamiento
Ø de cable conectable mín.
2.5 mm
Ø de cable conectable máx.
5.1 mm
Norma conexión eléctr.
IEC 61076-2-104
Certificados
RoHS
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4:00 AM
Número de conductores
3
Tipo de protección
IP67
Tensión↩de servicio
48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
De 3 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable
recto
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo

Documentos y dibujos