AVENTICS-R412026481

AVENTICS™ Placa adaptadora R412026481

355,87 €
CANT.:

Descripción del producto

AV05-BP-4-AL-IN-KIT

Tipo
Placa adaptadora
Tipo
Montaje del lado interno
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
Orificio 3 / 5
G 3/8
Conexión de aire comprimido 12
G 1/8
Raccordo aria compressa 14
M5
Volumen de suministro
Placa adaptadora, juego de juntas, tornillos de fijación, cinta aislante
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
4
Material carcasa
Aluminio

Documentos y dibujos