AVENTICS-R412026101

AVENTICS™ Eyector multi etapa, Serie EMS R412026101

1.119,36 €
CANT.:

Descripción del producto

EMS-HF-PT-100

Accionamiento
neumático
con silenciador
con silenciador
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Presión de funcionamiento p.ópt.
5 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Capacidad de aspiración máx.
856 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
367 l/min
Vacío máx. con p.ópt
60 %
Nivel de intensidad acústica aspirado
60 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando
74 dB
Peso
1.1 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
material tobera
Aluminio
Material silenciador
Poliuretano

Características

  • Varias boquillas Venturi
  • Alta capacidad de succión
  • Versión de caudal alto (HF) para piezas de trabajo porosas
  • Versión de vacío alto (HV) para piezas de trabajo herméticas

Documentos y dibujos