No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412025666

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 R412025666

13,97 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-RPC-040-ST6

Para serie
RPC
Cilindro-Ø mín.
40 mm
Cilindro-Ø máx.
40 mm
Material carcasa
Polioximetileno, Aluminio
Peso
0.011 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos