No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412022591

AVENTICS™ Juego de ampliación, placa combinada, Serie AV R412022591

216,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

COMBI-AV03-05-135C-MP INCH

Tipo
Placa base
Tipo
Placa de alimentación, conexión 1,↩separación de presión canal 1 / 3 / 5
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 3/8"
Conexión de pilotaje
Ø 3/8"
Versión del sistema de válvulas
Multipolo
Volumen de suministro
Módulo de combinación, placa final derecha AV05, tornillos y junta
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo

Documentos y dibujos