No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412022357

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 R412022357

13,53 €
CANT.:

Descripción del producto

CB1-167-025-025-ST6

Para serie
167
Cilindro-Ø máx.
25 mm
Material carcasa
Aluminio
Volumen de suministro
1 Unidades
Peso
0.01 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos