No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412021793

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 R412021793

11,66 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-MNI-ICM-CSL-025-ST4-ST6

Para serie
MNI, ICM, CSL-RD
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Cilindro-Ø mín.
25 mm
Material carcasa
Poliamida, Acero inoxidable
Volumen de suministro
1 Unidades
Peso
0.007 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos