AVENTICS-R412020641

AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R412020641

105,54 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

RPC-DA-032-0050-11-1-2-BAS

Tipo
Versión: tipo corto
Ø del émbolo
32 mm
Carrera
50 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, opcional en ATEX
Vástago
simple
Rascador
estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
435 N
Fuerza de émbolo durante extracción
505 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/8
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Energía de choque
0.8 J
Peso 0 mm de carrera
0.3 kg
Peso +10 mm de carrera
0.015 kg
Carrera máx.
1200 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C

Características

  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Más corto que un cilindro conforme a ISO 15552
  • Variante corta sin rosca inferior para requisitos aún más compactos disponible
  • Materiales resistentes a la corrosión: tubo y vástago del pistón hechos de acero inoxidable y cubiertas hechas de acero galvanizado
  • Tres diferentes diseños (estándar, compacto, mini) en diámetros del pistón de 32 mm a 63 mm disponibles en el configurador en línea

Documentos y dibujos