No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412020599

AVENTICS™ Serie BCC R412020599

255,20 €
CANT.:

Descripción del producto

BCC-TB-125-090-0CR-AL-G038

Fuelle
de 3 fuelles
Tipo
Cilindro de fuelle con anillo de fijación y tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Diámetro de tapa
110 mm
Característica
4 1/2x3
Escuadra basculante admisible max.
30 °
Elevación efectiva máx.
90 mm
Espacio de montaje radial mín.
140 mm
Fuerza min.
2400 N
Fuerza max.
5100 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
1.1 kg
Material fuelle
caucho de cloropreno
Material de la tapa
Aluminio

Características

  • Cilindro de fuelles con piezas de conexión desmontables
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial

Documentos y dibujos