No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412019188

AVENTICS™ Mini cuna, Serie MSC-HG-HM R412019188

1.513,65 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MSC-DA-016-0125-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC

Ø del émbolo
16 mm
Carrera
125 mm
Principio activo
de efecto doble
Easy2Combine
compatible
émbolo doble
con émbolo doble
Orificio
M5
Amortiguación
hidráulica
Precisión de repetición
0,02 mm
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Fuerza de émbolo durante retracción, teórica
218 N
Fuerza de émbolo durante extracción, teórica
253 N
Velocidad máx.
0.8 m/s
Longitud de amortiguación
7 mm
Energía de amortiguación
1.2 J
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
con guía de bolas integrada
Con patín de bolas sobre raíles integrado de alto rendimiento
Peso
1.94 kg
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Par de torsión y absorción de carga con estabilidad máxima
  • Diseño compacto
  • Interfaz Easy-2-Combine

Documentos y dibujos