No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412018267

AVENTICS™ Serie AES R412018267

206,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AES-D-IO-POWER1-M12-A

Versión
Módulo Power
E/A compatible
Con funcionalidad E/S
Enchufe de alimentación de tensión IN
Enchufe
Enchufe de alimentación de tensión IN
M12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN
4 polos
Dirección de la alimentación de tensión UA
a izquierda
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-25% / +25%
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores
-10% / +10%
corriente total para válvulas
4 A
Tipo de protección
IP65
Corriente total de los sensores máx.
4 A
Tensión lógica/actuadores
con separación galvánica
Diagnóstico
Subtensión
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según norma
EN 61000-6-2
Peso
0.15 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Dimensiones más pequeñas
  • Clase de protección IP65
  • Módulos de E/S especiales para aplicaciones neumáticas
  • Cableado optimizado
  • La integración de OPC UA permite un fácil acceso a los datos y análisis sin cambiar ni tocar el PLC
  • El gemelo digital integrado mejora la productividad y la eficiencia

Documentos y dibujos