No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412018242

AVENTICS™ Serie AES R412018242

230,08 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AES-D-IO-16DI48SC

Versión
Módulos E/S
Tipo
16DI48SC
E/A compatible
Con funcionalidad E/S
Versión de módulo E/S
entradas digitales
Conexión E/S
16 entradas
Enchufe de alimentación de tensión IN
interior
conexión de señal E/A tipo
Bornes de resorte
Tiempo de filtrado
3 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-25% / +25%
Tipo de protección
IP20
Corriente total de los sensores máx.
1 A
Tensión lógica/actuadores
con separación galvánica
Diagnóstico
Cortocircuito
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según norma
EN 61000-6-2
Peso
0.115 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Dimensiones más pequeñas
  • Clase de protección IP65
  • Módulos de E/S especiales para aplicaciones neumáticas
  • Cableado optimizado
  • La integración de OPC UA permite un fácil acceso a los datos y análisis sin cambiar ni tocar el PLC
  • El gemelo digital integrado mejora la productividad y la eficiencia

Documentos y dibujos