AVENTICS-R412017979

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 R412017979

30,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-ITS-160-200-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

para sensor
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6
Para serie
C12P, ITS
Cilindro-Ø mín.
160 mm
Cilindro-Ø máx.
200 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.058 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos