No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412014616

AVENTICS™ Filtro muy fino, Serie AS1-FLC R412014616

162,39 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS1-FLC-G014-PNB-AC-00,01

Componentes
Filtro muy fino
Recipiente
recipiente de PC sin cesta de protección
Orificio
G 1/4
Eficacia de filtración
0.01 µm
Caudal nominal Qn
350 l/min
Purga de condensado
completamente automático, cerrado sin presión
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Alimentación de aire
a izquierda
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
1 : - : 2
Filtro de volumen de recipiente
12 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Filtrado previo recomendado
0.3 µm
Peso
0.187 kg
Posición de montaje
vertical
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material cartucho de filtro
Borosilicato de aluminio

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos