No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412014609

AVENTICS™ Filtro previo, Serie AS1-FLP R412014609

162,39 €
CANT.:

Descripción del producto

AS1-FLP-G014-PNB-AC-00,30

Componentes
Filtro previo
Recipiente
recipiente de PC sin cesta de protección
Orificio
G 1/4
Eficacia de filtración
0.3 µm
Caudal nominal Qn
350 l/min
Purga de condensado
completamente automático, cerrado sin presión
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Alimentación de aire
a izquierda
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
2 : - : 3
Filtro de volumen de recipiente
12 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
0.187 kg
Posición de montaje
vertical
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material cartucho de filtro
Papel impregnado

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos