No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412012543

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04 R412012543

107,93 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD04-5/2XX-SR-M010-M010-M010-S

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
900 l/min
Clase de reposición
Con reposición por resorte
Elemento de accionamiento
Con accionamiento neumático monoestable
conexión de aire comprimido salida
M10x1
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Presión de pilotaje mín.
3.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
65 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
conexión de aire comprimido escape
M10x1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
M10x1
Montaje en regleta de conexión en batería
Regleta P
Peso
0.31 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión, Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Conveniente para temperaturas ambiente extremas
  • Resistente a las fluctuaciones de voltaje
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos