No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412012457

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412012457

165,05 €
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

Cable
con cable
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
M23x1
Conexión eléctrica 1
19 polos
Conexión eléctrica 1
Codificado A
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica 2
extremos de cables abiertos
Número de conductores
19
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
5 m
Peso
0.876 kg
Material carcasa
metal
Housing material
metal

Características

  • Conectores de enchufe multipolo con cable conectado
  • Control de sistema de válvulas, enchufe D-Sub

Documentos y dibujos