AVENTICS™ Sensores, Serie SM6-AL R412010880

339,04 €
CANT.:

Descripción del producto

SM6-AL-M08T-030-107

B10
Montaje indirecto para la serie
PRA, ITS, RTC, CVI
Conexión eléctrica
Enchufe
Cable
con cable
Longitud del cable
0.3 m
Corriente de reposo (sin carga)
< 35 mA
Precisión de repetición rango de medición máx.
typ. 0,06 % FSR
Señal de salida
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulación residual
≤ 10 %
intervalo de palpación
1,15 ms
Certificados
cULus
Tipo de protección
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
rango de medición máx.
107 mm
Resolución margen de medición máx.
typ. 0,03 % FSR
Desviación de linealidad
0,5 mm
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 1 mm
Indicador
2 LED
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Carcasa robusta de aluminio
  • Ajustes de punto cero y rango de medición mediante el botón tech-in posible
  • Proporciona elevados niveles de precisión y linealidad
  • Precisión de repetición y confiabilidad excelentes mediante sensores Hall probados
  • Elección de cualquier posición de montaje y salida de cable
  • Incluye enlace E/S
  • Salidas de señales de corriente y voltaje disponibles

Documentos y dibujos