AVENTICS-R412010285

AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MC R412010285

57,30 €
CANT.:

Descripción del producto

SA1-MC-M006-005-HA-H-N

Tipo
SA1-MC
Rosca de fijación
M6x0,5
Carrera
5 mm
Consumo de energía/carrera máx.
1 Nm
Consumo de energía/hora máx.
3000 Nm
Amortiguación
autocompensador
Fluido
Aceite
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Masa efectiva me mín.
1.5 kg
Masa efectiva me máx.
4 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.
2 N
Fuerza del muelle recuperador máx.
5 N
Clase de fijación
Contratuerca
Peso
0.003 kg
Material tubo de cilindro
Acero
Material vástago
Acero inoxidable
Material hermeticidad para vástago de émbolo
Poliuretano
Material tope
Polioximetileno
Material contratuerca
Acero

Características

  • Amplio rango de productos
  • Alta absorción de energía y vida útil prolongada
  • Protección de superficies mejorada contra la corrosión
  • Tope final integrado