AVENTICS-R412010142

AVENTICS™ Sensores, Serie SM6 R412010142

249,26 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SM6-A4-M08T-030-32

B10

Características

  • Ajustes de punto cero y rango de medición mediante botón teach-in
  • Elevados niveles de precisión y linealidad
  • Precisión de repetición y confiabilidad excelentes mediante sensores Hall probados
  • Elección de cualquier posición de montaje y salida de cable
  • Fijación en la ranura de 6 mm desde arriba (montaje de “embutido”)
Montaje directo para la serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Anchura de ranura
ranura 6 mm
Conexión eléctrica
Enchufe
Cable
con cable
Longitud del cable
0.3 m
Corriente de reposo (sin carga)
< 25 mA
Precisión de repetición rango de medición máx.
0,1 mm
Señal de salida
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
intervalo de palpación
1 ms
Certificados
cULus
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
rango de medición máx.
32 mm
LED indicador de estado
Amarillo
Resolución margen de medición máx.
0,05 mm
Desviación de linealidad
0,3 mm
Velocidad de palpación
3 m/s
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 1 mm
Indicador
LED
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Documentos y dibujos