AVENTICS-R412010113

AVENTICS™ Filtro en línea de vacío, Serie VFI R412010113

17,01 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VFI 8/6

Tipo
Filtro de vacío
Eficacia de filtración
50 µm
Caudal nominal Qn
66 l/min
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
0.012 kg
Sobrepresión máx. a 25 °C
7 bar
Sobrepresión máx. a 50 °C
5 bar
Vacío máx. con p.ópt
99 %
Clase de fijación
montaje de conductos
Tipo
VFI-8/6
Ø exterior
8 mm
Interior-Ø
6 mm
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material cartucho de filtro
Poliamida, Polipropileno

Documentos y dibujos